Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
11
N.º de referencia: 09 40 016 9932
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-a-f
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-a-f

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para hasta 6 módulos sencillos, a ... f
Tamaño: 16 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 016 9932
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-a-f
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
11
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría 액세서리
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR EasyCon
  • Tipo de accesorio 프레임
  • Descripción del accesorio
    최대 6개 싱글 모듈 지원
    a ... f
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Contenidos del paquete
    2x M4/M5 디스턴스 볼트 (AF 7)
    2x M5/M6 디스턴스 볼트 (AF 7)
    4x M4 스크류
    4x 와셔 SK S4
Características técnicas
  • Par de apriete
    1.5 Nm 고정 나사 M4
    6 Nm 디스턴스 볼트(지지대볼트)
Propiedades del material
  • Material (accesorios) 스테인리스 강
  • RoHS 준수
  • Estado ELV 준수
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII no
  • Sustancias REACH ANNEX XIV no
  • Sustancias REACH SVHC no
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 123 g
  • País de origen 중국
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140194403
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar