Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contact inserts
1
Hoods/Housings
3
N.º de referencia: 09 11 000 9926
Frame 4xHC250-F
Frame 4xHC250-F

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para aislantes hembra, 4x Han® HC Modular 250
Tamaño: 24 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 9926
Frame 4xHC250-F
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contact inserts
1
Hoods/Housings
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR
  • Tipo de accesorio Marco
  • Descripción del accesorio
    para insertos hembra
    4x Han® HC Modular 250
Versión
  • Tamaño 24 B
Características técnicas
  • Par de apriete 0,5 Nm Tornillos de fijación M3
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Metal
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 55,867 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140015647
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN