Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
4
Artikelnummer: 33 04 211 0250 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 25m
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 25m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
LWL-Kabel
Multimode
Kabellänge: 25 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 04 211 0250 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 25m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
4
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Expanded beam
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 Expanded beam
  • Steckverbinder 2 Expanded beam
  • Kabeltyp LWL-Kabel
  • Kabelbeschreibung Multimode
Ausführung
  • Kabellänge 25 m
  • Anzahl der Fasern 4
  • Faserntyp 4G50/125 OM3
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP68
  • Kabeldurchmesser 5,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium
  • Farbe Gehäuse RAL 1021 (rapsgelb)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.100 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140258778
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen