Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 61 431 0600 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 60m
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 60m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Singlemode, Overmoulded
Cable length: 60 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 61 431 0600 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 60m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    Connector 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
  • 名称 Industrial Fibre Optic
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING PushPull (V4)
  • コネクタ 2 LC duplex
  • ケーブルタイプ FOケーブル
  • ケーブルの説明
    シングルモード
    オーバーモールド
バージョン
  • ケーブル長さ 60 m
  • 芯線構造 9 / 125 µm
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP68
  • ケーブル径 6.5 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) サーモプラスチック
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    三酸化アンチモン
    ニッケル
    ナフタリン
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 79 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140271937
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați