Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 61 431 1000 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 100m
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 100m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Optický kabel
Jednovidový, Zatavení
Délka kabelu: 100 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 61 431 1000 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 100m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING PushPull (V4)
  • Identifikace Industrial Fibre Optic
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 HARTING PushPull (V4)
  • Konektor 2 LC duplex
  • Typ kabelu Optický kabel
  • Popis kabelu
    Jednovidový
    Zatavení
Verze
  • Délka kabelu 100 m
  • Uspořádání vodičů 9 / 125 µm
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
  • Průměr kabelu 6,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 79 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140271975
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte