Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
9
Artikelnummer: 33 01 241 0080 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 8.0m
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 8.0m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
電纜組裝
兩端預接
光纜
單模
電纜長度: 8 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 01 241 0080 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 8.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
9
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Bezeichnung
  • Kategorie System cabling
  • Komponente Cable assemblies
  • Beschreibung Pre-assembled on both sides
  • Steckverbinder 1 LC duplex
  • Steckverbinder 2 LC duplex
  • Kabeltyp FO cable
  • Kabelbeschreibung Singlemode
Ausführung
  • Kabellänge 8 m
  • Anzahl der Fasern 2
  • Faserntyp 2E9/125 G657.A1
Technische Kennwerte
  • Kabeldurchmesser 5.17 mm
Materialeigenschaften
  • Farbe Kabel Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV Status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe No incluido
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Nu este inclus
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP Nummer 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 Stoffe Nu este inclus
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 30 g
  • Ursprungsland Letonia
  • europäische Zolltarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140149540
  • eCl@ss 27061003 Patchkabel LWL
  • UNSPSC 24.0 43223326
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare