Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
4
Objednací číslo: 09 06 000 6482
FEDER-KONT. F-CRIMP3; AFS2,2500 AUF HAS.
FEDER-KONT. F-CRIMP3; AFS2,2500 AUF HAS.

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Female kontakt
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Ni Na straně připojení
Průřez vodiče: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 06 000 6482
FEDER-KONT. F-CRIMP3; AFS2,2500 AUF HAS.
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
4
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada DIN 41612
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
  • Kontakty pro
    DIN 41612 Typ D
    DIN 41612 Typ E
    DIN 41612 Typ F
    DIN 41612 Typ 2F
    DIN 41612 Typ F9
    DIN 41612 Typ MH 24+7
    DIN 41612 Typ FM
    har-motion
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Female kontakt
  • Výrobní proces Lisované kontakty
  • Obsah balení 2500× kontakt na pásu
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,5 ... 1,5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 20 ... AWG 16
  • Vnější průměr vodiče 1,6 ... ‌2,8 mm
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Délka odizolování 3,5 ... 4 mm
  • Úroveň vlastností
    2
    Podle IEC 60603-2
  • Spojovací cykly ≥ 400
  • Pevnost v tahu 60 ... ‌135 N
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Ni Na straně připojení
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-2 (doplňkové)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1.500 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140009523
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte