Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Numer Katalogowy: 33 48 010 1819 200
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 20m
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 20m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
do zastosowań kolejowych
Długość kabla: 20 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 48 010 1819 200
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 20m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® Type A
  • Connector 2 HARTING ix Industrial® Type A
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable for railway applications
  • Features electron beam crosslinked Comp 752
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Coding Type A
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
    -40 ... +80 °C verplaatst
  • Cable diameter 6,4 ... 6,8 mm
  • Minimum bending radius 6x kabeldiameter
Material properties
  • Material (cable) Polyolefinecopolymeer electron bundel vernet Comp 752
  • Colour (cable) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Niet ingesloten
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
    NFPA 130 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
    UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
    EN 50155 Schok- en trillingsbestendig
    EN 60811-403 Ozonbestendig
    EN 60811-404 Oliebestendigheid
    EN 50618 Uv-bestendig
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140259720
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare