Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
167
Objednací číslo: 09 48 898 9598 040
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e blue 4,0m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e blue 4,0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 4 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 898 9598 040
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e blue 4,0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Lato apparato / Passa-parete
167
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • コネクタ 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 4 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2 ツイストペア
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5e クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • ループ抵抗 ‌ 260 Ω/km
  • 使用温度範囲
    -25 ... +60 °C 固定
    ‌0 ... +50 °C 変動
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
  • 絶縁抵抗 @ 20℃ ≥ 2,000 MΩ x km
  • インピーダンス @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
材質
  • 材質 (ケーブル) FRNC (LSZH)
  • カラー(ケーブル) Modrá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELVステータス V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Neobsahuje
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Neobsahuje
  • カリフォルニアProposition 65物質 Neobsahuje
仕様および認証
  • 仕様
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 179 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140256712
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte