myHARTING Login
구성자
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Device side / Panel feed through
167
데이터가 없습니다.
eShop
Osazené kabely a kabelová metráž
Data
...
Síť Systémová kabeláž
RJ45
09 48 878 7590 030
품번들: 09 48 878 7590 030
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A black 3,0m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 3 m
Notes
비교하다
품번들: 09 48 878 7590 030
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A black 3,0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Device side / Panel feed through
167
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, black
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., black
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., black
Identification
Category
System cabling
Series
RJ45
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING DualBoot RJ45
Connector 2
HARTING DualBoot RJ45
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
3 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2 Twisted Pair
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Loop resistance
290 Ω/km
Limiting temperature
-25 ... +60 °C unmoved
-0 ... +50 °C moved
Insulation resistance @ 20 °C
≥ 5,000 MΩ x km
Impedance @ 100 MHz
100 Ω ±3 %
Material properties
Material (cable)
FRNC (LSZH)
Colour (cable)
Black
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
TIA/EIA 568-C.2
IEC 60332-3-24
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
133.333 g
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140254756
eCl@ss
27060308 Patch cord copper (data cable)
UNSPSC 24.0
26121609
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (덴마크어)
PDF (영어)
PDF (독일어)
PDF (프랑스어)
PDF (이탈리아어)
PDF (폴란드어)
PDF (네덜란드어)
PDF (한국어)
PDF (스페인어)
PDF (일어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 번체)
PDF (스웨덴어)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다