Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Objednací číslo: 09 66 314 6501
DSUB SV FE-6, PR-IN 25P AU2 NUT M3
DSUB SV FE-6, PR-IN 25P AU2 NUT M3

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Press-in připojení
Jmenovitý proud: ‌6.5 A
Zásuvka (female)
Velikost: D-Sub 3
Polymer z tekutých krystalů (LCP), Kryt: pokovená ocel
Kontakty: 25
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 09 66 314 6501
DSUB SV FE-6, PR-IN 25P AU2 NUT M3
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standardní
  • Prvek Konektor
  • Popis kontaktu
    Lisované provedení
    Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Press-in připojení
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost D-Sub 3
  • Počet kontaktů 25
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba se závitem M3
Technické vlastnosti
  • Výška příruby 6 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 6,5 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ≤0,6 Nm Šroubovací čep
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 83 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Úroveň vlastností
    2
    Podle CECC 75301-802
  • Spojovací cykly ≥ 250
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Tloušťka PCB ≥1,6 mm
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Polymer z tekutých krystalů (LCP)
    Kryt: pokovená ocel
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 10,57 g
  • Země původu Švýcarsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140083356
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte