Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
13
Inserts
6
Objednací číslo: 09 05 048 0501
DIN-Power shell housing C
DIN-Power shell housing C

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dvojdílný kryt
20 mm
Termoplast, Zpevněno skelnými vlákny
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 05 048 0501
DIN-Power shell housing C
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
13
Inserts
6
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace
    Typ E
    har-bus® 64
  • Typ příslušenství Dvojdílný kryt
  • Popis příslušenství 20 mm
Verze
  • Verze Přívod shora / ze strany
  • Počet kabelových vstupů 4
  • Kabelový vstup 4x
  • Odlehčení tahu Se stahovacím páskem
  • Způsob zajišťování Zajišťovací páčky nebo zajišťovací šrouby
  • 2 díly Ano
  • Dělitelné Ano
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Barva (kryt) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (příslušenství)
    Termoplast
    Zpevněno skelnými vlákny
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 45,53 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140008793
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte