Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 06 000 9939
DIN-Power identification strip
DIN-Power identification strip

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Etiqueta de identificación
para conectores hembra con terminal arrollada, Tipo F
Termoplástico
Notes
Compare
Free Sample
Número de parte: 09 06 000 9939
DIN-Power identification strip
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe DIN 41612
  • Zubehörtyp Bezeichnungsschild
  • Zubehörbeschreibung
    für Federleisten mit Wickelstiften
    Bauform F
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 72
  • Nettogewicht 2,14 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 39269097
  • GTIN 5713140010093
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare