myHARTING Login
구성자
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
3
Accessories
13
Hoods/Housings
14
데이터가 없습니다.
eShop
Device connectivity
PCB connectors
Board to board connectors
...
Via cable connection
Cable connectors and cable assemblies
09 06 232 7843
품번들: 09 06 232 7843
DIN-Power F032FL-9,0C1-3
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
암형 커넥터
솔더 러그 터미네이션
정격 전류: 6 A
접점: 32
직선형
구리 합금
Ni 귀금속 도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
성능 레벨: 3, IEC 60603-2 규격 준수
코딩: 홀 코딩, 단자 소모적 코딩
PCB 고정: 고정용 프랜지 적용
열가소성 수지, 유리섬유 충전
RAL 7032 (페블 그레이)
Notes
비교하다
구성자에서 로드
NEW
경감 도구
무료 샘플
품번들: 09 06 232 7843
DIN-Power F032FL-9,0C1-3
Notes
비교하다
구성자에서 로드
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
3
Accessories
13
Hoods/Housings
14
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identifikation
Kategori
Connettori
Serier
DIN 41612
Identifikation
Tipo F
Element
Connettore femmina
Beskrivelse af kontakten
Diritto
Version
Termineringsmetode
Collegamento a saldare filo
Tilslutningstype
PCB / cable
Antal kontakter
32
Kontaktkonfiguration
File z e d, posizioni 2, 4, ... , 30, 32
Kodning
Codifica
Codifica con perdita di contatto
Fastgørelse af PCB
Con flangia di fissaggio
Tekniske egenskaber
Kontaktrækker
3
Kontaktafstand (koblingsside)
3,81 mm
5,08 mm
Nominel strøm
6 A
Nominel strøm
Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Frigangsafstand
≥ 1,6 mm
Krybeafstand
≥ 3 mm
Isolationsmodstand
>10
12
Ω
Kontaktmodstand
≤ 15 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 50 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 50 N
Ydeevneniveau
3
secondo (IEC 60603-2)
Koblingscyklusser
≥ 50
Testspænding U
r.m.s.
1,55 kV (conttto-contatto)
2,5 kV (contatto-terra)
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
Farve (indsats)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (kontakter)
Kupferlegierung
Overflade (kontakter)
Metallo nobile su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV-status
konform
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
nicht enthalten
REACH BILAG XIV-stoffer
nicht enthalten
REACH SVHC-stoffer
nicht enthalten
California Proposition 65 stoffer
ja
California Proposition 65 stoffer
Nickel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jernbaneklassifikation
F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
20
Nettovægt
31,28 g
Oprindelsesland
Repubblica Ceca
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140013483
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (덴마크어)
PDF (영어)
PDF (독일어)
PDF (스페인어)
PDF (프랑스어)
PDF (이탈리아어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (네덜란드어)
PDF (스웨덴어)
PDF (폴란드어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
PDF (Portuguese_PT)
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
IGES
STEP
WRL
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
다운로드
Connectors DIN 41 612
다운로드
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다