Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
1
Numéro d‘article: 09 67 037 0448
D Sub side entry plastic metallized 37 p
D Sub side entry plastic metallized 37 p

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Le couvercle peut être vissé
Taille: D-Sub 4
Avec vis de verrouillage courtes. Pas 4-40 UNC
Sortie latérale
1x
Matériau (capot/embase): Plastique
Métallisé
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 037 0448
D Sub side entry plastic metallized 37 p
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots/Embases
  • Série D-Sub
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Le couvercle peut être vissé
Version
  • Taille D-Sub 4
  • Blindage Blindé
  • Version Sortie latérale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Fixation de câble Serre-câble
  • Type de verrouillage Avec vis de verrouillage courtes. Pas 4-40 UNC
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,4 Nm Vis de verrouillage
    ‌0,4 Nm Vis du couvercle
    ‌0,4 Nm Vis pour serre-câble
  • Température ambiante -35 ... +95 °C
  • Diamètre de câble 6 ... 13 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Plastique
  • Revêtement (capot/embase) Métallisé
  • Longueur 57,8 mm
  • Largeur 71,4 mm
  • Hauteur 18,9 mm
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA UL 1977 DUXR2.E254191
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 35,216 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140092648
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer