Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 67 015 0344 280
D-Sub Hood 15 poles top entry metal 100
D-Sub Hood 15 poles top entry metal 100

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 2
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Metálicos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 015 0344 280
D-Sub Hood 15 poles top entry metal 100
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie D-Sub
  • Tipo de carcasa/base Base
  • Descripción de carcasa/base La tapa se puede atornillar
Versión
  • Tamaño D-Sub 2
  • Versión Entrada superior
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable
    Conector glándula
    Descarga de tracción ≤ 6.5 mm
  • Tipo de bloqueo Con tornillos de bloqueo cortos Rosca 4-40 UNC
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de abrazadera para cable
  • Temperatura ambiente -35 ... +100 °C
  • Diámetro de cable 3 ... 12,5 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Metal
  • Longitud 41 mm
  • Anchura 40,3 mm
  • Altura 15,4 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 62,2 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140221482
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar