Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 67 009 2211 103
D-Sub 9P Fe red coding 211 1.6-2.0mm
D-Sub 9P Fe red coding 211 1.6-2.0mm

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kódovací prvek
Pro tloušťku panelu 1,6–2 mm
Velikost: D-Sub 1
Zásuvka (female)
Kódovací kombinace: 11
Červená
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 67 009 2211 103
D-Sub 9P Fe red coding 211 1.6-2.0mm
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství Kódovací prvek
  • Popis příslušenství Pro tloušťku panelu 1,6–2 mm
  • Kódovací kombinace 11
Verze
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost D-Sub 1
Vlastnosti materiálu
  • Materiál
    Nerezová ocel
    Polybutylentereftalát (PBT)
  • Barva (příslušenství) Červená
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140231429
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát