Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Osanumero: 09 69 281 5821
D SUB MIXED MA 20A S4 solder power conta
D SUB MIXED MA 20A S4 solder power conta

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Solder contact, Straight, Short version, Operating current: ≤20 A, Male, Copper alloy, 0.76 µm Au / 5 µm Sn (mating side / termination side), Conductor cross-section: 2.54 ... 5.31 mm², AWG 14 ... AWG 12
Notes
Compare
Osanumero: 09 69 281 5821
D SUB MIXED MA 20A S4 solder power conta
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
tuotteen yksityiskohdat
Bezeichnung
  • Kategorie Contacts
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Mixed
  • Kontaktart Solder contact
  • Kontaktbeschreibung
    Straight
    Short version
Ausführung
  • Anschlussart Solder termination
  • Anschlussart Solder termination
  • Geschlecht Male
  • Fertigungsverfahren Turned contacts
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 2.5 ... 4 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 14 ... AWG 12
  • Bemessungsstrom ≤ 20 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 1 mΩ
  • Abisolierlänge 4.5 mm
  • Grenztemperatur -55 ... +155 °C
  • Steckkraft ≤ 7 N
  • Ziehkraft ≈ 5 N
  • Anforderungsstufe
    NM 30 (S4)
    1
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche Noble metal over Ni
  • Schichtdicke ≥ 0.76 µm
  • Schichtdicke ≥ 30 µinch
  • Werkstoff Verriegelung Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 1,842 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140099081
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare