Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
1
N.º de referencia: 09 69 181 7420
D SUB MIXED FE 10A PL3 sold.power contac
D SUB MIXED FE 10A PL3 sold.power contac

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de soldadura
Recto
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Sección de conductor: 0.5 ... 1 mm²
AWG 20 ... AWG 16
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 181 7420
D SUB MIXED FE 10A PL3 sold.power contac
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
1
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 Mixed
  • 접점 유형 납땜 단자
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 솔더 터미네이션
  • 터미네이션 방법 솔더 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 제조 공정 터닝 접점
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.5 ... 1 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 20 ... AWG 16
  • 정격 전류 ≤ 10 A
  • 접점 저항 ≤ 1 mΩ
  • 탈피 길이 7.5 mm
  • 제한 온도 -55 ... +155 °C
  • 삽입 포스 ≤ 7 N
  • 철수 포스 ≈ 5 N
  • 성능 레벨 3
  • 체결 주기 ≥ 50
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • 재료 (잠금장치) 구리 합금
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 1.889 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140096882
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar