Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 67 037 0614
D SUB MA 37 pole metallized plastic dust
D SUB MA 37 pole metallized plastic dust

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Coperchio
per connettori maschio
Taglia: D-Sub 4
Plastica metallizzata
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 67 037 0614
D SUB MA 37 pole metallized plastic dust
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory for male connectors
Version
  • Size D-Sub 4
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
Material properties
  • Material (accessories) Plastic, metallised
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 3.2 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39235090
  • GTIN 5713140092808
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta