Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Artikelnummer: 09 69 511 5247
D-SUB M 24W7 STR MA SCUP TH NM30
D-SUB M 24W7 STR MA SCUP TH NM30

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Lötkelchanschluss
Bemessungsstrom: ‌5 A
Stift
Baugröße: D-Sub 5
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt
grün
Kontakte: 24
Leiterquerschnitt: 0,5 mm²
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 69 511 5247
D-SUB M 24W7 STR MA SCUP TH NM30
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Produktdetails
Identifikation
  • Kategori Konektory
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Mixed
  • Element Konektor
  • Beskrivelse af kontakten
    Soustružený
    Přímé provedení
Version
  • Termineringsmetode Připojení pomocí pájecích misek
  • Køn Male
  • Størrelse D-Sub 5
  • Antal kontakter 24
  • Antal signalkontakter 17
  • Antal specialkontakter 7
  • Låsetype Upevňovací příruba s průchozím otvorem Ø 3,1 mm
  • Detaljer Speciální kontakty objednávejte zvlášť.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,5 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 20
  • Nominel strøm ‌ 5 A
  • Isolationsmodstand > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmodstand, signalområde < 10 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Ydeevneniveau
    NM 30 (S4)
    1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Ne
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Farve (indsats) Zelená
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter) Noble metal over Ni
  • Lagtykkelse ≥ 0.76 µm
  • Lagtykkelse ≥ 30 µinch
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-undtagelser 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV-status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer Lead
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer
    Lead
    Nickel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 50
  • Nettovægt 13,02 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140102583
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen