Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Part number: 09 67 609 9675
D SUB IP 67 MA STR_PCB_9P_S4_METAL FRAME
D SUB IP 67 MA STR_PCB_9P_S4_METAL FRAME

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
With rear frame
Wave soldering termination
Rated current: ‌5 A
Male
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Shell: brass, tin plated
Red
Contacts: 9 With grounding pin
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 67 609 9675
D SUB IP 67 MA STR_PCB_9P_S4_METAL FRAME
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия D-Sub
  • Название IP67
  • Элемент Соединитель
  • Спецификация С задней рамкой
  • Описание контактов
    Точеные
    Прямой
Версия
  • Метод подключения Подключение методом пайки волной припоя
  • Тип Вилка
  • Размер D-Sub 1
  • Число контактов 9
  • другие контакты С контактом заземления
  • Крепление печатной платы С фиксаторами для платы
  • Тип блокировки Крепежный резьбовой фланец M3
Технические характеристики
  • Расстояние между рядами 2,84 mm
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,74 mm
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки 0,4 ... ‌0,6 Nm Винтовой замок розетки
  • Предельная температура -25 ... +70 °C
  • Уровень исполнения
    NM 30 (S4)
    1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1,2 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ‌1,6 mm
  • Монтажная высота ‌ 8 mm
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Термопластичная смола, армированная стекловолокном
    Кожух: латунь, луженая
  • Цвет (контактная вставка) Красный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Благородный металл поверх Ni
  • Толщина слоя ≥ 0,76 µm
  • Толщина слоя ≥ 30 µinch
  • Материал (уплотнение) Силикон
  • Цвет (уплотнитель) Красный
  • Материал Литой цинк с никелевым покрытием
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 24,08 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140094710
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare