Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
3
Part number: 09 67 615 6715
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektor
Med bagramme
Loddekopterminering
Nominel strøm: ‌5 A
Hun
Størrelse: D-Sub 2
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt, Skal: messing, fortinnet
Rød
Kontakter: 15
Ledertværsnit: 0.5 mm²
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni
Notes
Compare
Part number: 09 67 615 6715
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
3
Product Details
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 IP67
  • エレメント コネクタ
  • 仕様 リアフレーム付き
  • コンタクトの説明
    切削
    ストレート型
バージョン
  • 結線方式 ソルダーカップ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ D-Sub 2
  • コンタクト数 15
  • ロックタイプ ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
技術的特性
  • 導体断面積 0.5 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 20
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク 0.4 ... ‌0.6 Nm メスネジロック
  • 使用温度範囲 -25 ... +70 °C
  • パフォーマンスレベル
    NM 30 (S4)
    1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1.2 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材質
  • 材質 (インサート)
    熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
    外殼:黃銅,鍍錫
  • カラー(インサート) 紅色
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 鎳表面鍍貴金屬
  • 基板厚み ≥ 0.76 µm
  • 基板厚み ≥ 30 µinch
  • 材質 (シール) 矽酮
  • カラー(シール) 紅色
  • 材質 鋅壓鑄,鍍鎳
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 適用除外項目 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELVステータス 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 25
  • 正味重量 30.911 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140094727
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare