Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 67 015 0714
D SUB FE 15 pole metallized plastic dust
D SUB FE 15 pole metallized plastic dust

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Tapa de protección
para conectores hembra
Tamaño: D-Sub 2
Plástico, metalizado
Notes
Compare
Número de parte: 09 67 015 0714
D SUB FE 15 pole metallized plastic dust
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio para conectores hembra
Versión
  • Tamaño D-Sub 2
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Plástico, metalizado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,9 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 39235090
  • GTIN 5713140090712
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare