Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 67 015 0711
D-Sub Dust cap female connector 15-pole
D-Sub Dust cap female connector 15-pole

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Tapa de protección
para conectores hembra
Tamaño: D-Sub 2
Termoplástico
Notes
Compare
Número de parte: 09 67 015 0711
D-Sub Dust cap female connector 15-pole
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio para conectores hembra
Versión
  • Tamaño D-Sub 2
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -25 ... +90 °C
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplástico
  • Color (accesorios) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,683 g
  • País de origen Suiza
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140090699
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467