Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 99 000 0863
Crimp die 16mm² for 120 kN tool
Crimpgesenk 16mm² für 120 kN-Werkzeug

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpgesenk
für 120 kN-Werkzeug
Leiterquerschnitt: 16 mm²
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 99 000 0863
Crimp die 16mm² for 120 kN tool
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identificare
  • Categoria Scule
  • Tip instrument Matriţă de crimpare
  • Descrierea instrumentului pentru sculă de 120 kN
Versiune
  • Detalii
    Identificare 8
    TC 70, TC 100
    Lăţime de presare 10 mm
  • Conţinut pachet Livrat în pereche
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 16 mm²
  • Cicluri de curățare / inspecție ‌ 100
  • Verificare cicluri de crimpare ‌ 1.000
  • Cicluri service / întreținere ‌35.000
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 46235
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 224,5 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 82073090
  • GTIN 5713140108066
  • eCl@ss 21.043.852,00
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Werkzeuge
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen