Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
2
Module holder
2
Objednací číslo: 09 45 453 0401
Contact Block LED 230V Module
Contact Block LED 230V Module

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kontaktní blok
LED (230 V)
Šroubové připojení
Bílá
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 453 0401
Contact Block LED 230V Module
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
2
Module holder
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Ovládací rozhraní
  • Prvek Kontaktní blok
  • Specifikace LED (230 V)
Verze
  • Způsob připojení Šroubové připojení
  • Počet kontaktů 2
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,5 ... 2,5 mm²
  • Jmenovitý proud ≥ 0,001 A
  • Jmenovitý proud V laboratorních podmínkách
  • Podmíněný zkratový proud ‌ 1.000 A
  • Délka odizolování 9 mm
  • Utahovací moment 0,8 ... ‌1 Nm Šroubové připojení
  • Provozní teplota -25 ... +70 °C
  • Skladovací teplota -50 ... +85 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
  • Životnost > 40.000 h
Vlastnosti materiálu
  • Barva (vložka) Bílá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace EN 60947-5-1
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85318070
  • GTIN 5713140450332
  • eCl@ss 27.371.209,00
  • ETIM EC000204
  • UNSPSC 24.0 39111803
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte