Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 88 03 508 8888 81A1
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
Charging  cable Type2 VDE 20A 3ph

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Mode 3
Charging cable
Straight cable
Type 2, Female (Vehicle side)
Not assembled, wire end ferrules
Cable length: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 88 03 508 8888 81A1
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identifikation
  • Element Opladningskabel
  • Specifikation Lige kabel
  • Opladningstilstand Mode 3
  • Konnektor 1
    Type 2
    Hun (Køretøjets side)
  • Konnektor 2
    Ikke samlet
    Ferruler på ledningsende
Version
  • Kabellængde 5 m
  • Ledningsstruktur 5 x 2,5 mm² + 0,5 mm²
  • Termineringsmetode
    Crimpterminering
    kan ikke adskilles
  • Antal faser 3
  • Antal kontakter 7
  • Antal signalkontakter 2
  • Antal effektkontakter 5
  • Kontaktkonfiguration
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Detaljer Fås også med kundespecifikt logo efter anmodning.
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm (signal) 2 A
  • Nominel spænding (signal) 30 V
  • Nominel strøm (effekt) 20 A
  • Nominel spænding (effekt) 480 V
  • Strømtype AC
  • Opladningseffekt ‌ 11 kW
  • Kodningsmodstand ‌680 Ω mellem PE og PP
  • Afisoleringslængde 200 mm
  • Omgivelsestemperatur
    -30 ... +50 °C i drift
    -40 ... +80 °C opbevaring/transport
  • Lufttryk ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Indsætningskraft < 100 N
  • Tilbagetrækningskraft < 100 N
  • Koblingscyklusser ≥ 10.000
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP44 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 12,8 mm ± 0,4 mm
  • Mindste bøjningsradius 9 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
  • Ledermodstand ved 20° C
    ≤7,98 Ω/km ved 2,5 mm²
    ≤39 Ω/km ved 0,5 mm²
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamide (PA)
  • Farve (indsats) Black
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter) Silver plated
  • Materiale (stikhus/hus) Polyamide (PA)
  • Farve (kappe/hus) Black
  • Materiale (dæksel) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Materiale (kabel) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Farve (kabel) Black
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-undtagelser 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer
    Lead
    Triphenyl phosphate
  • ECHA SCIP-nummer 6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer Lead
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 62196-2
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1,52 kg
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140277526
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați