Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 453 2607
Calotte yellow
Calotte yellow

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envolvente
Amarillo
Diámetro del agujero de montaje: 30.5 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 453 2607
Calotte yellow
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Интерфейсы оператора
  • Серия har-light
  • Тип аксессуара Защитный колпачек
Версия
  • Диаметр монтажного отверстия 30,5 mm
Свойства материала
  • Цвет (аксессуары) Желтый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140449978
  • eCl@ss 27.371.231,00
  • ETIM EC001072
  • UNSPSC 24.0 39111815
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje