Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 44 000 5085
Cable Gland M40 16-28 mm Stainless Steel
Cable Gland M40 16-28 mm Stainless Steel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
M40
Rango de sujeción: 16 ... 28 mm
Material (prensaestopas): Acero inoxidable
Material (anillo de sujeción): Poliamida (PA)
IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 44 000 5085
Cable Gland M40 16-28 mm Stainless Steel
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
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han-INOX®
  • Type of accessory Cable gland
Technical characteristics
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Size M40
  • Clamping range 16 ... 28 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Stainless steel
  • Material (clamping ring) Polyamide (PA)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 160 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 73072910
  • GTIN 5713140193192
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN