Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 74 01 308 0290 00
CAT5,4pairs, 26/7AWG, SHIELD PUR GN JACK
CAT5,4pairs, 26/7AWG, SHIELD PUR GN JACK

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (kerek)
4x 2x AWG 26/7
PUR (poliuretán)
kat. 5e D osztály: max. 100 MHz
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 74 01 308 0290 00
CAT5,4pairs, 26/7AWG, SHIELD PUR GN JACK
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Elem Bulk cables
  • Specifikáció Not assembled
  • Kábeltípus Copper cable (round)
  • Feliratozás a kábelen HUAXUN PATCH Cable E317851 AWM STYLE 20233 80C 300V 26AWG SF/UTP CAT5E TPU VW-1 YYYYMMDDJJNN x x x x x M
Verzió
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
Műszaki jellemzők
  • Névleges feszültség 300 V
  • Átviteli jellemzők Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Kábel átmérője 6.3 mm ± 0.3 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár 8x Cable diameter
  • Vezető ellenállása 20 °C-on ≤145 Ω/km ± 5 %
  • Szigetelés ellenállása 20 °C-on ≥ 5,000 MΩ x km
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) Green
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 47.5 g
  • Származási ország China
  • GTIN 5713140661578
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás