Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
2
Osa number: 21 34 969 7495 010
7/8 Cable Assembly 4-pole st/st f/m 1,0m
7/8 Cable Assembly 4-pole st/st f/m 1,0m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Osa number: 21 34 969 7495 010
7/8 Cable Assembly 4-pole st/st f/m 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
2
toote detailid
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat Circular connectors 7/8ʺ
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó
    7/8ʺ
    Male Straight
  • 2. csatlakozó
    7/8ʺ
    Female Straight
  • Kábeltípus Copper cable (round)
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x 1.5 mm²
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 186.67 g
  • Származási ország Czechia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140146129
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare