Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
2
Artikelnummer: 21 34 989 9496 015
7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 1,5m
7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 1,5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1,5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 34 989 9496 015
7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 1,5m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
2
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors 7/8ʺ
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    7/8ʺ
    Male Angled
  • Connector 2
    7/8ʺ
    Female Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 1.5 mm²
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 224 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140146686
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen