Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 21 34 CON 99P4
7/8 4pole female angled overm unshld
7/8 4pole female angled overm unshld

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze kablowe
Kątowy, Zalewane
Żeński
Przyłączenie zaciskowe
Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Kontakty: 4
Mosiądz Au na Ni
Prąd znamionowy: ‌12 A
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony: IP68
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 34 CON 99P4
7/8 4pole female angled overm unshld
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 圓形連接器 7/8ʺ
  • 原件 電纜連接器
  • 規格
    彎式
    一體成型
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 針數 4
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
技術參數
  • 額定電流 ‌ 12 A
  • 額定電流 @ 40 °C
  • 額定電壓 300 V
  • 額定脈沖電壓 2.7 kV
  • 污染等級 3
  • 過電壓類別 II
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 極限溫度 -25 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP68
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性聚氨酯 (TPU)
  • 材料(插針) 黃銅
  • 表面(插針) 鎳表面鍍金
  • 材料(包覆成型) 熱塑性聚氨酯 (TPU)
  • 顏色(包覆成型) 黑色
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • GTIN 5713140812901
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare