Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 CAB 0035
(3x0,25mm²) PVC
(3x0,25mm²) PVC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama
3x 0,25 mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CAB 0035
(3x0,25mm²) PVC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria System cabling
  • Elemento Bulk cables
  • Specifiche Not assembled
  • Tipo di cavo Copper cable (round)
  • Descrizione del cavo Flame retardant
  • Stampa su cavo LiffYFCY 3x0,25mm²
Versione
  • Numero di conduttori 3
  • Struttura conduttore 3x 0.25 mm²
  • Schermo Shielded
Dettagli tecnici
  • Tensione di esercizio 300 V
  • Temperatura massima
    -5 ... +80 °C moved
    -20 ... +80 °C unmoved
  • Diametro del cavo 4.5 ... 4.9 mm
  • Tensione di prova Ur.m.s. 3 kV
  • Resistenza del conduttore a 20 °C ≤78 Ω/km
  • Resistenza di contatto a 20 °C ≥ 50 MΩ x km
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grey
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche UL 2464
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto ‌ 33,5 g/m
  • GTIN 5713140813878
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar