myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Varie
Cavi pre-assemblati
21 34 CAB 0035
N.º de referencia: 21 34 CAB 0035
(3x0,25mm²) PVC
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama
3x 0,25 mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CAB 0035
(3x0,25mm²) PVC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identificazione
Categoria
System cabling
Elemento
Bulk cables
Specifiche
Not assembled
Tipo di cavo
Copper cable (round)
Descrizione del cavo
Flame retardant
Stampa su cavo
LiffYFCY 3x0,25mm²
Versione
Numero di conduttori
3
Struttura conduttore
3x 0.25 mm²
Schermo
Shielded
Dettagli tecnici
Tensione di esercizio
300 V
Temperatura massima
-5 ... +80 °C moved
-20 ... +80 °C unmoved
Diametro del cavo
4.5 ... 4.9 mm
Tensione di prova U
r.m.s.
3 kV
Resistenza del conduttore a 20 °C
≤78 Ω/km
Resistenza di contatto a 20 °C
≥ 50 MΩ x km
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PVC
Colore (cavo)
Grey
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
UL 2464
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
33,5 g/m
GTIN
5713140813878
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar