Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 45 600 0270
Data Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm UL 500m
Data Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm UL 500m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (kerek)
MVB, vasúti alkalmazásokhoz
2x 0,5 mm²
Elasztomer
Kábelhossz: 500 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 600 0270
Data Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm UL 500m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Kábelkötegek
  • Specifikáció Nem összeszerelt
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    MVB
    vasúti alkalmazásokhoz
Verzió
  • Kábelhossz 500 m
  • Kábel erek száma 2
  • Magfelépítés 2x 0,5 mm²
Műszaki jellemzők
  • Impedancia 120 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +90 °C stabil
  • Legkisebb hajlítási sugár 6x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
  • Vezető ellenállása 20 °C-on ≤120 Ω/km
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) Elasztomer
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 45545-2
    EN 50306-4
    UL 1685
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 50.000 g
  • Nettó tömeg ‌ 85 g/m
  • Származási ország Svájc
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140273184
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás