Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
3
Numéro d‘article: 09 69 282 5821
D SUB MIXED MA 20 A SHORT CRIMP POWER CO
D SUB MIXED MA 20 A SHORT CRIMP POWER CO

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Droit, Version courte
Intensité nominale: ≤20 A
Mâle
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Section de fil du conducteur: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 69 282 5821
D SUB MIXED MA 20 A SHORT CRIMP POWER CO
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
3
détails du produit
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type de contact Crimp contact
  • Description du contact
    Straight
    Short version
  • Caractéristiques Tool setting: 5 for AWG 12 and 4 for AWG 14
Version
  • Méthode de raccordement Crimp termination
  • Méthode de raccordement Crimp termination
  • Genre Male
  • Processus de fabrication Turned contacts
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 2.5 ... 4 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 14 ... AWG 12
  • Intensité nominale ≤ 20 A
  • Résistance de contact ≤ 1 mΩ
  • Longueur à dénuder 4.5 mm
  • Limite de température -55 ... +155 °C
  • Force d'insertion ≤ 7 N
  • Force d'arrachement ≈ 5 N
  • Classe de performance
    NM 30 (S4)
    1
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Épaisseur de la couche ≥ 0.76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • Matériau (verrouillage) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 2.07 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140099395
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer