Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Tools
1
Codice prodotto: 09 69 281 7423
D SUB MIXED MA 40 A SOLDER POWER CONTACT
D SUB MIXED MA 40 A SOLDER POWER CONTACT

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatto a saldare
Diritto
Corrente d'esercizio: ≤40 A
Maschio
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Sezione conduttori: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 69 281 7423
D SUB MIXED MA 40 A SOLDER POWER CONTACT
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Tools
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Contacts
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Mixed
  • Tipo di contatto Solder contact
  • Descrizione del contatto Straight
Versione
  • Collegamento Solder termination
  • Collegamento Solder termination
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Male
  • Processo produttivo Turned contacts
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 4 ... 6 mm²
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 10 ... AWG 8
  • Corrente d'esercizio ≤ 40 A
  • Resistenza di contatto ≤ 1 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 7.5 mm
  • Temperatura massima -55 ... +155 °C
  • Forza di inserzione ≤ 7 N
  • Forza di prelievo ≈ 5 N
  • Classe di lavoro 3
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materiale (agganci) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 2.07 g
  • Paese di origine Germany
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140099180
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta