Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
24
Tools
2
Accessories
2
N.º de referencia: 09 45 195 1560
HPP V4 RJ45 10G plug Cat6 8p, metal
HPP V4 RJ45 10G plug Cat6 8p, metal

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 8
PushPull
Diámetro: Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 195 1560
HPP V4 RJ45 10G plug Cat6 8p, metal
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
24
Tools
2
Accessories
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Elemento Juegos de conectores
  • Características Apto para todas las versiones PoE
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Contenidos del paquete con base con conector RJ45, blindaje y prensaestopa
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,1 ... 0,32 mm² Trenzado
    0,22 ... 0,32 mm² Sencillo
  • Sección de cable [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Trenzado
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Sencillo
  • Características de transmisión Cat. 6 Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento +5 ... +50 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Diámetro de cable 4,9 ... 8,6 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Color (capota/base) plata
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • Número ECHA SCIP 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 91 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140059504
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar