Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
N.º de referencia: 09 06 000 9544
DIN-Power crimp 1,M, PL1, 2500 Rolle
DIN-Power crimp 1,M, PL1, 2500 Rolle

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Contacto macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Sección de conductor: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 06 000 9544
DIN-Power crimp 1,M, PL1, 2500 Rolle
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Contactos
  • Series DIN 41612
  • Type of contact Contacto de engaste
  • Contacts for
    DIN 41612 Tipo FM
    DIN 41612 Tipo 2F
    DIN 41612 Tipo F9
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Gender Contacto macho
  • Manufacturing process Contactos estampados
  • Pack contents 2500 contactos en canana
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,09 ... 0,25 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 28
  • Wire outer diameter 0,7 ... ‌1,5 mm
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Stripping length 3,5 ... 4 mm
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Tensile strength 11 ... ‌28 N
Material properties
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Níquel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (complementario)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.596 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140009738
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar