Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
12
系統電纜
1326
Part number: 24 03 405 2300
Ha-VIS eCon 3052GBT-AC
Ha-VIS eCon 3052GBT-AC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 2
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Part number: 24 03 405 2300
Ha-VIS eCon 3052GBT-AC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
12
系統電纜
1326
Product Details
標識
  • 系列 Ha-VIS eCon 3000
  • 原件 工業乙太網交換機
  • 規格 非網管型
  • 乙太網類型 全千兆乙太網
版本
  • 端口總數 7
  • 固定 符合EN 60715標準的35 mm DIN導軌
  • 交換機技術 Store and Forward
  • 框架尺寸 10 kB
  • MAC 台尺寸 8k 入線口
  • 分組緩衝器尺寸 1 Megabit
  • 無阻塞
  • 服務質量
  • 節能乙太網
  • 流量控制
  • 信號針
  • PoE 功能
  • 巨型車架支架
  • 包裝內容
    可插拔電源螺栓插針
    組裝說明
接線數據
  • 額定電壓
    24 V DC
    48 V DC
  • 允許電壓 18 ... 60 V DC
  • 浪湧防護
  • 工作電流
    <175 mA @ 24 V DC
    <90 mA @ 48 V DC
  • 電源電路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 啟動電流
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • 過流保護 ‌12 A 輸入端
  • 功率消耗 <4.2 W @ 24 V DC
  • 接線方式 可插拔螺栓插針
  • 針數 3
  • 導體截面積 0.08 ... 2.5 mm²
  • 導體截面積 AWG 28 ... AWG 12
  • 引出線 + / - / FE
  • 反極性保護
技術參數
  • 工作溫度 -40 ... +70 °C
  • 存儲溫度 -40 ... +85 °C
  • 相對濕度
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(儲存/運輸)
  • 空氣壓力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 防護等級符合IEC 60529 IP30 插配狀態
  • MTBF ≈ 940,000 h
乙太網端口 - 銅
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
    千兆乙太網端口10/100/1000 Mbit/s(RJ45 端口)
    傳輸標準:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
    傳輸物理層:雙絞線,Cat 5
    傳輸距離:100 m
    數據速率:10/100/1000 Mbit/s
    自動協商:是
    自動極性:是
    Auto-MDI(X):是
    X
  • 傳輸標準
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • 自動協商
  • 自動極性
  • Auto-MDI(X)
  • 傳輸物理學 Twisted Pair Cat. 5
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • 傳輸長度 100 m
乙太網端口 - SFP
  • 1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports) 2
  • 接線方式 LC 母頭
  • 傳輸物理學 FO
  • 數據速率
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    鋁(陽極)
    鋼板(粉末塗層)
  • 長度 107.5 mm
  • 寬度 25 mm
  • 高度 142 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    EN 55022 無線乾擾特性
    EN 61000-4-2 靜電釋放(ESD)
    EN 61000-4-3 電磁場
    EN 61000-4-4 快速瞬變(脈衝群)
    EN 61000-4-5 浪湧電壓
    EN 61000-4-6 傳導干擾
    EN 61000-6-4 排放標準
    IEC 60068-2-6 振動(正弦)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • 認證
    CE
    DNV GL
  • FCC
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 488 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85176200
  • GTIN 5713140148611
  • ETIM EC000734
  • eCl@ss 19,170,130.00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare