Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
System Cables
1273
Part number: 24 03 006 0000
Ha-VIS eCon 3060BT-A
Ha-VIS eCon 3060BT-A

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Part number: 24 03 006 0000
Ha-VIS eCon 3060BT-A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
System Cables
1273
Product Details
Identifikace
  • Řada Ha-VIS eCon 3000
  • Prvek Průmyslové ethernetové switche
  • Specifikace Nekonfigurovatelné
  • Typ Ethernetu Fast Ethernet
Verze
  • Celkový počet portů 6
  • Upevnění DIN lišta 35 mm podle EN 60715
  • Technologie přepínání Store and Forward
  • Velikost rámu 1,522 kB
  • Velikost tabulky MAC adres 1k Vstupy
  • Velikost vyrovnávací paměti na pakety 0,44 Megabit
  • Neblokující Ano
  • Kvalita služeb Ano
  • Energy Efficient Ethernet Ano
  • Řízení toku Vyp.
  • Signálový kontakt Ne
  • Funkce PoE Ne
  • Obsah balení
    Zásuvný šroubovací kontakt pro napájení
    Pokyny pro montáž
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí
    24 V DC
    48 V DC
  • Přípustné napětí 9 ... 60 V DC
  • Přepěťová ochrana Ano
  • Provozní proud
    <75 mA @ 24 V DC
    <40 mA @ 48 V DC
  • Napájecí obvod SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Náběhový proud
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Ochrana proti nadproudu ‌12 A Na vstupu
  • Spotřeba energie <1,8 W @ 24 V DC
  • Způsob připojení Zásuvný šroubovací kontakt
  • Počet kontaktů 3
  • Průřez vodiče 0,08 ... 2,5 mm²
  • Průřez vodiče AWG 28 ... AWG 12
  • Uspořádání a počet pinů + / - / FE
  • Ochrana proti přepólování Ano
Technické vlastnosti
  • Provozní teplota -40 ... +70 °C
  • Skladovací teplota -40 ... +85 °C
  • Relativní vlhkost
    0 ... 95 % Bez kondenzace (provoz)
    0 ... 95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
  • Tlak vzduchu ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30 V zapojeném stavu
  • MTBF ≈ 2290.000 h
Ethernetové porty – měď
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
    Porty pro Fast Ethernet 10/100 Mbps (porty RJ45)
    Přenosové standardy: 10BASE-T, 100BASE-TX
    Fyzický přenos: kroucená dvoulinka, kat. 5
    Délka přenosu: 100 m
    Přenosová rychlost 10/100 Mbps
    Auto-negotiation: ano
    Auto-polarity: ano
    Auto-MDI(X): ano
    X
  • Přenosový standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negotiation Ano
  • Auto-polarity Ano
  • Auto-MDI(X) Ano
  • Fyzický přenos Twisted Pair Kat. 5
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Délka přenosu 100 m
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Hliník (eloxovaný)
    Ocelový plech (práškově lakovaný)
  • Délka 107,5 mm
  • Šířka 25 mm
  • Výška 142 mm
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 55022 Charakteristika rádiového rušení
    EN 61000-4-2 Elektrostatický výboj (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetické pole
    EN 61000-4-4 Rychlé elektrické přechodné jevy / skupiny impulzů
    EN 61000-4-5 Rázové napětí
    EN 61000-4-6 Rušení šířené vedením
    EN 61000-6-4 Emisní standard
    IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Schválení
    CE
    DNV GL
  • FCC Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 430 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85176200
  • GTIN 5713140147959
  • ETIM EC000734
  • eCl@ss 19.170.130,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare