Matching Products
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
4
Part number: 21 34 860 0484 100
M12 Cable Assembly A-cod an/- m/- 10,0m
M12 Cable Assembly A-cod an/- m/- 10,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. You can use the successor .
Part number: 21 34 860 0484 100
M12 Cable Assembly A-cod an/- m/- 10,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
4
Product Details
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M12 A编码
    公头 弯式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x 0.34 mm²
  • 编码 A编码
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 370 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140143555
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare