Matching Products
Matching Products NEW
Lado del dispositivo / Pasacables
16
Part number: 21 33 010 1850 150
M12 X-coded cable assembly; 15m
M12 X-coded cable assembly; 15m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 15 m
Notes
Compare
Part number: 21 33 010 1850 150
M12 X-coded cable assembly; 15m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Lado del dispositivo / Pasacables
16
Product Details
Part List
  • Part list details
    Conector 2
    Conector 1
    Tipo de cable
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación X
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 Codificación X
    Macho Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 15 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2 pares trenzados
  • Blindaje Blindado
  • Codificación Codificación X
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140248496
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare