Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
6
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
262
Part number: 19 41 010 0522
Han-Eco Mod.10-HSE-M32
Han-Eco Mod.10-HSE-M32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 10 B
Double locking lever
Side entry
1x M32
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 41 010 0522
Han-Eco Mod.10-HSE-M32
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
6
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
262
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Eco® Modular
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Lengő csatlakozóház
Verzió
  • Méret 10 B
  • Modulhelyek 4
  • Verzió Oldalsó bevezetés
  • Kábelbevezetés 1x M32
  • Rögzítés típusa Kétkengyeles
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Újrazárások száma ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Poliamid (PA)
    Üvegszál erősítés
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    EN 45545-2 Tűzvédelem a vasúti járműveken
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 105 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140130883
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare