Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
32
Accessories
14
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
8
Érintkező vezetők
28
Frames
2
Part number: 19 40 024 0925
Han 24HPR-HSM angled-SV-2xM32
Han 24HPR-HSM angled-SV-2xM32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
Horizontal version
Size: 24 B
Screw locking
Stainless steel
Top entry
2x M32
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 40 024 0925
Han 24HPR-HSM angled-SV-2xM32
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
32
Accessories
14
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
8
Érintkező vezetők
28
Frames
2
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Felületszerelt ház
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Vízszintes változat
Verzió
  • Méret 24 B
  • Verzió Egyenes kábelbevezetés
  • Kábelbevezetés 2x M32
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
  • Alkalmazási terület Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak mostoha kültéri környezetekhez
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés) ‌ 4 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Présöntött alumínium
    Korrózióálló
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés) Rozsdamentes acél
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Nikkel
    Naftalin
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1.170 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140173392
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare