Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
13
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 010 0501
Han 10HPR Hood Side M25 Toggle lock
Han 10HPR Hood Side M25 Toggle lock

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Bloqueo por palanca
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 010 0501
Han 10HPR Hood Side M25 Toggle lock
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
13
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 10 B
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Toggle locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 478 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140129597
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar