Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
13
Pieza de repuesto
1
Insertos
63
Frames
2
N.º de referencia: 19 37 016 0282
Han M Base Surface 2 PG 29 for Central L
Han M Base Surface 2 PG 29 for Central L

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclavamiento central (sobre la capota)
Entrada lateral
2x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 37 016 0282
Han M Base Surface 2 PG 29 for Central L
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
13
Pieza de repuesto
1
Insertos
63
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® M
  • Tipo de capota/base Base de montaje en superficie
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x M32
  • Tipo de bloqueo Enclavamiento central (sobre la capota)
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos adversos
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) FPM
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 300 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140128712
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar