Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
アクセサリ
15
スペア部品
1
インサート
18
N.º de referencia: 19 20 016 1440
Han A Hood Top Entry LC 2 Pegs M20
Han A Hood Top Entry LC 2 Pegs M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 A
Construcción baja
Enclave único
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 20 016 1440
Han A Hood Top Entry LC 2 Pegs M20
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
18
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han A®
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
  • Bauform niedrige Bauform
Ausführung
  • Baugröße 16 A
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M20
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Anwendungsgebiet Standardgehäuse für industrielle Anwendungen
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (staubgrau)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
    Naphthalin
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 70 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140124820
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar