Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 14 002 0402
Han-Modular Twin hood top entry M32
Han-Modular Twin hood top entry M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: Modular Twin
Enclave único
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 14 002 0402
Han-Modular Twin hood top entry M32
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-Modular® Twin
  • Tipo de capota/base Capota
Versión
  • Tamaño Modular Twin
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Detalles
    Tensión nominal ≤630 V
    Tensión de choque nominal ≤6 kV
    Nivel de contaminación 3
    Para un conector completo, la tensión nominal especificada es el nivel máximo que se puede alcanzar. En los casos en los que los módulos utilizados ofrezcan valores nominales de tensión más bajos, estos valores nominales más bajos son válidos. Pueden aprobarse valores de tensión nominales más altos en aplicaciones individuales en coordinación con HARTING.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61984
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 53,3 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140124301
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar